(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมิซูมิในระบบ iOS ร่วมกับโหมด Dark Theme อาจพบปัญหาในการใช้งาน  ขณะนี้ทางมิซูมิกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การใช้งานกลับมาเป็นปกติได้โดยด่วน
    MISUMI Application user on iOS and apply dark theme function might encounter problem. We are working to resolve the issue as soon as possible.
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนสิงหาคม 2563 | Notice holiday in August 2020 > คลิก

Kalrez® O-Ring

Kalrez® O-Ring

[Features]
· Kalrez® perfluoroelastomer is a new type of elastomer material developed by the American company DuPont.
· This elastomer material is a revolutionary product with the superior chemical resistance of Teflon® fluororesin, heat resistance that exceeds that of conventional fluororubber, and the elasticity of rubber.
· For chemical resistance, it can be stably used with ethers, ketones, oxidants, organic solvents, fuels, oxygen, alkalis, etc. (difficult to use with conventional fluororubber), as well as with nearly all other chemicals, and for heat resistance (based on JIS K 6301 and other compression strain test results), its properties as rubber are relatively preserved even at high temperatures approaching 300°C.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
20965
20966
20967
20968
20969
20970
20971
20972
20973
20974
20975
20976
20977
20978
20979
20980
20981
20982
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งStandard Internal Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Amount Of Content
34 Day(s) or more P-32.81.91 Back
34 Day(s) or more P-43.81.91 Back
34 Day(s) or more P-54.81.91 Back
34 Day(s) or more P-65.81.91 Back
34 Day(s) or more P-76.81.91 Back
34 Day(s) or more P-87.81.91 Back
53 Day(s) or more P-98.81.91 Back
34 Day(s) or more P-109.81.91 Back
34 Day(s) or more P-10A9.82.41 Back
34 Day(s) or more P-1110.82.41 Back
34 Day(s) or more P-1211.82.41 Back
34 Day(s) or more P-1413.82.41 Back
34 Day(s) or more P-1514.82.41 Back
34 Day(s) or more P-1615.82.41 Back
34 Day(s) or more P-1817.82.41 Back
34 Day(s) or more P-2019.82.41 Back
34 Day(s) or more P-2120.82.41 Back
34 Day(s) or more P-2221.82.41 Back

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Amount Of Content 1 Back

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)