1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
tefzel เสริมสำหรับใช้ตัด สเตนเลส

TIPPING SAW

tefzel เสริมสำหรับใช้ตัด สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,145.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประกอบด้วย PTFE ที่มีคุณสมบัติแรงเสียดทานต่ำที่ยอดเยี่ยม
·ชนิดปลอดสาร PFOA ซึ่งช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· (1) ตัว เสริมการตัด เฉพาะด้าน สำหรับ สเตนเลส
· (2) ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่หล่อลื่นเพียงเล็กน้อยในเครื่องปั่นด้ายเครื่องจักรอาหารเครื่องจักรการพิมพ์เครื่องจักรงานไม้รถยนต์เฟอร์นิเจอร์ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ฯลฯ
· (3) สารทำปฏิกริยา ปลดปล่อยสำหรับ วัสดุ เช่นพลาสติกและ ยาง

รหัสสินค้า
TF-240
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,145.37

TIPPING SAW 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4920350003826 ส่วนผสมหลัก PTFE, ตัวทำละลาย, จรวด (DME) เงื่อนไขการ ชุบแข็ง การอบแห้งที่อุณหภูมิปกติ (แห้งหลังจากสัมผัสประมาณ 5-6 นาที)
สี ขาว อุณหภูมิใช้งาน ≦+250℃ พระราชบัญญัติการบริการดับเพลิงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Class อันตราย 4 ประเภท 1 ปิโตรเลียม 22 มิลลิลิตร เครื่องวัดระดับน้ำ อันตราย II
ความจุ 240 มล