(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ความคมชัดของแสงสำหรับการตกแต่งที่มีความแม่นยำสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ FRP / แผ่น อะคริลิค / พลาสติก / ท่อ PVC / หินอ่อนเทียม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GTS-EP-203-100 |
GTS-EP-255-100 |
GTS-EP-305-100 |
GTS-EP-355-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,736.00 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 203 | 1.8 | 1.3 | 4500 | 4920350004137 | ||
฿ 9,342.48 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 255 | 2 | 1.4 | 4000 | 4920350004144 | ||
฿ 10,716.58 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 305 | 2.4 | 1.8 | 4000 | 4920350004151 | |
฿ 11,924.13 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 355 | 3 | 2.2 | 3500 | 4920350004168 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไวนิล คลอไรด์และพลาสติก | ชิป IC | คาร์ไบด์ | จำนวนร่อง(P) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดใบมีด | CB | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 | รุ่น รองรับการใช้งาน | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ, เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องเฉพาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง