• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Pro Mate Safety Wire

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Pro Mate Safety Wire

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· The stainless steel wire has a urethane film for excellent strength and flexibility.
· For preventing dropped tools, etc.

Basic Specifications

Part Number
Length with no load(mm)

Refine byกรองตาม

  • 350
  • 460
  • Clearล้างค่าการค้นหา
At Maximum Expansion(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1450
  • 1700
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Wire Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 0.8
  • 1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Cord diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1.7
  • 3
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
460
1700
1
3
2 Day(s)
-

PSW-L
Part Number : PSW-L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Tool Connection Cord
  • Color
    Blue
  • Length with no load(mm)
    460
  • At Maximum Expansion(mm)
    1700
  • Wire Diameter(mm)
    1
  • Cord diameter(mm)
    3
350
1450
0.8
1.7
7 Day(s)
-

PSW-S
Part Number : PSW-S
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Tool Connection Cord
  • Color
    Blue
  • Length with no load(mm)
    350
  • At Maximum Expansion(mm)
    1450
  • Wire Diameter(mm)
    0.8
  • Cord diameter(mm)
    1.7

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)