(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นปลั๊ก เกจวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สำหรับงาน
ความแม่นยำ: 2
ชนิดเกลียว: สัญลักษณ์ เกลียวเมตริก/เกลียวมิล: WM
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.4X0.3 | 9329021 | ||
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.6X0.35 | 9329036 | ||
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.35 | 9329046 | ||
฿ 5,379.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.4 | 9329076 | ||
฿ 5,379.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | 9329101 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.5X0.45 | 9329116 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | 9329126 | ||
฿ 5,013.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3X0.5 | 9329146 | ||
฿ 2,753.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.7 | 9329176 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.8 | 9329201 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6X1 | 9329231 | ||
฿ 2,422.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1 | 9329266 | ||
฿ 2,422.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1.25 | 9329261 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1 | 9329311 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.5 | 9329301 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.25 | 9329306 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1 | 9329366 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.5 | 9329356 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.25 | 9329361 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.75 | 9329351 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X1.5 | 9329416 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X2 | 9329411 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X1.5 | 9329476 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X2 | 9329471 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M18X1.5 | 9329541 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M18X2.5 | 9329531 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M20X1.5 | 9329606 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M20X2.5 | 9329601 | ||
฿ 3,754.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M22X1.5 | 9329656 | ||
฿ 3,754.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M22X2.5 | 9329646 | ||
฿ 3,754.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M24X1.5 | 9329706 | ||
฿ 3,754.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M24X3 | 9329691 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | ความแม่นยำ | 2 | สัญลักษณ์ | WM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง