(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นปลั๊ก เกจวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สำหรับการทดสอบ
ความแม่นยำ: 2
สัญลักษณ์: IM
ชนิดเกลียว: เกลียวเมตริก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.4X0.3 | 9329020 | ||
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.6X0.35 | 9329035 | ||
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.35 | 9329045 | ||
฿ 5,379.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.4 | 9329075 | ||
฿ 5,379.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | 9329100 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.5X0.45 | 9329115 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | 9329125 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.5 | 9329145 | ||
฿ 2,753.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.7 | 9329175 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.8 | 9329200 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6X1 | 9329230 | ||
฿ 2,422.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1 | 9329265 | ||
฿ 2,422.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1.25 | 9329260 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1 | 9329310 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.5 | 9329300 | ||
฿ 2,567.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.25 | 9329305 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1 | 9329365 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.5 | 9329355 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.25 | 9329360 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.75 | 9329350 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X1.5 | 9329415 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X2 | 9329410 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X1.5 | 9329475 | ||
฿ 2,799.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X2 | 9329470 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M18X1.5 | 9329540 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M18X2.5 | 9329530 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M20X1.5 | 9329605 | ||
฿ 3,309.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M20X2.5 | 9329600 | ||
฿ 3,754.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M22X1.5 | 9329655 | ||
฿ 3,754.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M22X2.5 | 9329645 | ||
฿ 3,754.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M24X1.5 | 9329705 | ||
฿ 3,754.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M24X3 | 9329690 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | ความแม่นยำ | 2 | สัญลักษณ์ | IM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง