(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คีมตัด 113-BS สำหรับติดตั้ง

คีมตัด 113-BS สำหรับติดตั้ง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 113BS125

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทหัวฉีด
    คีมตัด
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    125
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • A(มิลลิเมตร)
    126
  • B(มิลลิเมตร)
    50
  • C(มิลลิเมตร)
    13
  • D(มิลลิเมตร)
    8
  • JAN Code
    4953998004177
  • มวล(ก.)
    70
  • สเปค
    มีฝาครอบแบบนุ่น
  • หมายเหตุ
    สินค้านี้ไม่สามารถใช้ตัดสายลวดที่มีความแข็งได้
รหัสรุ่น
113BS125
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,312.68

HAN NIPPERS 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทหัวฉีด
    คีมตัด
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    125
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • A(มิลลิเมตร)
    126
  • B(มิลลิเมตร)
    50
  • C(มิลลิเมตร)
    13
  • D(มิลลิเมตร)
    8
  • JAN Code
    4953998004177
  • มวล(ก.)
    70
  • สเปค
    มีฝาครอบแบบนุ่น
  • หมายเหตุ
    สินค้านี้ไม่สามารถใช้ตัดสายลวดที่มีความแข็งได้

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ของ คีมตัด ที่ติด คลองเลื่อย ฝุ่น D-0

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 113BS125

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทหัวฉีด
    คีมตัด
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    125
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • A(มิลลิเมตร)
    126
  • B(มิลลิเมตร)
    50
  • C(มิลลิเมตร)
    13
  • D(มิลลิเมตร)
    8
  • JAN Code
    4953998004177
  • มวล(ก.)
    70
  • สเปค
    มีฝาครอบแบบนุ่น
  • หมายเหตุ
    สินค้านี้ไม่สามารถใช้ตัดสายลวดที่มีความแข็งได้
รหัสรุ่น
113BS125
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,312.68

HAN NIPPERS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1