BFS-332KL Single-Phase 200 V Outdoor Reel (200 V for Outdoor Use), 30 m, Locking-Type with Overload Leakage Circuit Breaker

BFS-332KL Single-Phase 200 V Outdoor Reel (200 V for Outdoor Use), 30 m, Locking-Type with Overload Leakage Circuit Breaker

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
18 Day(s) or more

It is actively used in various places where a 200 V power supply is needed, such as plants, shipbuilding, and factories.
[Features]
· Charger has a completely rain-proof structure. The original sealing structure prevents water intrusion into the outlet distribution board.
· A stable-feeling frame structure. On the back of the frame, a stabilizing leg is provided, which also serves as a rolling fall prevention fitting and is very convenient when used horizontally.
· Earth leakage breaker with waterproof cover is installed on the front.

Basic Specifications

  • Electrical wire length(m)
    30
  • Product Type
    Cord Reel
  • Supported voltages(V)
    Three-Phase 200 V
  • No. of Outlets
    2
  • Features
    Rainproof type
  • Electrical wire thickness(mm2)
    3.5
  • Number of electrical wire cores(C)
    4
  • Outlet Specification/Rating
    3P / 100/200 V Dual Use / 20 A
  • Rated Current(A)
    5
  • Short Circuit Blocker
  • Earth Leakage Breaker Specification
    For short circuit, overload, and shorting protection
  • JAN Code
    4930510127538
  • Inner capacity
    1 unit

Details

Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
18 Day(s) or more
-

Part Number : BFS-332KL
Days to Shipวันจัดส่ง 18 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Electrical wire length(m)
    30
  • Product Type
    Cord Reel
  • Supported voltages(V)
    Three-Phase 200 V
  • No. of Outlets
    2
  • Features
    Rainproof type
  • Electrical wire thickness(mm2)
    3.5
  • Number of electrical wire cores(C)
    4
  • Outlet Specification/Rating
    3P / 100/200 V Dual Use / 20 A
  • Rated Current(A)
    5
  • Short Circuit Blocker
  • Earth Leakage Breaker Specification
    For short circuit, overload, and shorting protection
  • JAN Code
    4930510127538
  • Specifications
    Leakage sensitivity current: 15 mA high speed type/shock wave non-operative type
  • Mass(kg)
    15.8

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications


Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)