(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DH200-55-L |
DH200-L |
DH200-LL |
DH200-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
ความยาวนิ้วกลาง (มิลลิเมตร) |
ข้อมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ พื้นผิว | ซับใน | ภายใน | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,019.27 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ยาว | L | 550 | - | - | 150 | 4940656920535 | - | 560 | - | เส้นใยสังเคราะห์ | ผ้า ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน | 1 คู่ | ||
฿ 3,579.52 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L | 270 | 260 | 76 | - | - | 324-7325 | 270 | Shore A | โพลีเอสเตอร์ | - | 1 คู่ | ||
฿ 4,804.85 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | LL | 280 | 278 | 79 | - | - | 324-7333 | 306 | Shore A | โพลีเอสเตอร์ | - | 1 คู่ | ||
฿ 4,794.23 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | S | 270 | 222 | 70 | - | - | 324-7341 | 244 | Shore A | โพลีเอสเตอร์ | - | 1 คู่ |
ถุงมือป้องกันความร้อน เคลือบฉนวน กันฝุ่น(ทนความร้อน 200 ° C)
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่นกันน้ำ เต็มที่
· ยาง พิเศษและ เคลือบฉนวน ช่วยให้ เฟลท์ ร้อนภายในเวลาประมาณ 15 วินาที
·ให้ความปลอดภัยสูงในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ Shore A ไม่ได้ใช้งานทางสรีรวิทยา
·สสาร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดการอาหารและวัตถุที่อุณหภูมิสูงถึง 200 ° C และก๊าซเหลวเช่นไนโตรเจนเหลว
·สำหรับงานที่ หน้าสัมผัส กับเซมิคอนดักเตอร์และสำหรับการจัดการวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงในห้องปลอดเชื้อและสถานที่ผลิต สารกึ่งตัวนำ
รหัสรุ่น |
---|
DH200-55-L |
DH200-L |
DH200-LL |
DH200-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
ความยาวนิ้วกลาง (มิลลิเมตร) |
ข้อมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ พื้นผิว | ซับใน | ภายใน | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,019.27 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ยาว | L | 550 | - | - | 150 | 4940656920535 | - | 560 | - | เส้นใยสังเคราะห์ | ผ้า ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน | 1 คู่ | ||
฿ 3,579.52 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L | 270 | 260 | 76 | - | - | 324-7325 | 270 | Shore A | โพลีเอสเตอร์ | - | 1 คู่ | ||
฿ 4,804.85 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | LL | 280 | 278 | 79 | - | - | 324-7333 | 306 | Shore A | โพลีเอสเตอร์ | - | 1 คู่ | ||
฿ 4,794.23 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | S | 270 | 222 | 70 | - | - | 324-7341 | 244 | Shore A | โพลีเอสเตอร์ | - | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง