(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซองโฟลเดอร์ King ชนิด A4-S【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 782-10

รหัสรุ่น
782-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 212.00

FILE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะกับ " ตะไบ คิง" อย่างสมบูรณ์แบบมีฝาปิดสำหรับจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย
·เก็บเอกสารในโฟลเดอร์อย่างปลอดภัยเนื่องจากซองจดหมายมีฝาปิด
·พกติดตัวไปด้วยอย่างสบายใจ
·สามารถ ขยาย ความกว้างของโครง ฉากเข้ามุม ได้ถึง 10 มม. เหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 782-10

รหัสรุ่น
782-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 212.00

FILE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1