(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วย มอเตอร์ลม ทรงพลังและที่ มือจับ ด้านข้างแบบทำมุมที่ใช้งานง่าย
·รองรับการใช้หิน งานลับคม/งานเจียรไน มาตรฐาน 100 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ) × 15 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางรู)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 11,000 | ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | 176 | มวล(ก.) | 1,480 | ข้อควรระวัง | หินเจียร เจียร (หิน งานลับคม/งานเจียรไน ) ไม่รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ นี้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPT38400 ในชุด เครื่องลบมุม (ความเร็วขณะไร้โหลด 11,000 รอบต่อนาที)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง