• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click
RIKEN Optech Goggle M55-VF SPB

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

RIKEN Optech Goggle M55-VF SPB

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Super-hard anti-fog coating. Strong against fog. Hard to scratch. VF lens series.
· Helmet-mounted type.
· Includes American type groove, and can be fitted on MP type.
[Materials]
· Eyepieces: PC resin, frame: polypropylene + elastomer

Basic Specifications

  • Shape
    Goggles
  • Anti-fog
    Yes
  • Detail Type
    Double-Sided Anti-Fogging VF Coat
  • JAN Code
    4954458121885
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
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
1 pc.
Quote
-

Part Number : NO74
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Shape
    Goggles
  • Anti-fog
    Yes
  • Detail Type
    Double-Sided Anti-Fogging VF Coat
  • JAN Code
    4954458121885
  • Specifications (Detail)
    Can be used with eyewear or mask.
  • Mass(g)
    93

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ