(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ผู้ผลิตเบาะลมบอย

ผู้ผลิตเบาะลมบอย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CUSHIONBOY

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์กันกระแทก
  • รุ่น รายละเอียด
    เด็กชายเบาะ
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    350
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    615
  • ขนาด ตัวเครื่อง สูง(มิลลิเมตร)
    450
  • รหัสของทรัสโก้
    462-3045
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    100
  • การใช้พลังงาน(KW)
    0.5
  • มวล(ก.)
    28000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
CUSHIONBOY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 590,462.30

AIR BUBBLE CUSHION MATERIALS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์กันกระแทก
  • รุ่น รายละเอียด
    เด็กชายเบาะ
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    350
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    615
  • ขนาด ตัวเครื่อง สูง(มิลลิเมตร)
    450
  • รหัสของทรัสโก้
    462-3045
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    100
  • การใช้พลังงาน(KW)
    0.5
  • มวล(ก.)
    28000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CUSHIONBOY

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์กันกระแทก
  • รุ่น รายละเอียด
    เด็กชายเบาะ
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    350
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    615
  • ขนาด ตัวเครื่อง สูง(มิลลิเมตร)
    450
  • รหัสของทรัสโก้
    462-3045
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    100
  • การใช้พลังงาน(KW)
    0.5
  • มวล(ก.)
    28000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
CUSHIONBOY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 590,462.30

AIR BUBBLE CUSHION MATERIALS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V ต่อ 1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ ปั๊มลม
● มันมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และมีการ การออกแบบ ปลอดภัย
● ความยาวเบาะ / จำนวนคอนโซลสามารถเปลี่ยนแปลงได้
● เนื่องจากมีการปรุในส่วนเชื่อมต่อคุณจึงสามารถตัดด้วยมือได้

การใช้

● บรรจุ ในรอยแยกของ วัตถุ บรรจุภัณฑ์
● เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์ที่บรรจุกล่องขนาดเล็กในกล่องขนาดใหญ่ (ผู้ผลิตศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ )

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 100
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kW): 0.5
● มิติ ตัวเครื่อง (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 350 × 615 × 450
● SPQ (ชิ้น): 1