• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Slip-Prevention Tape for the inside and the bathrooms, white 50 mm X 230 mm

Slip-Prevention Tape for the inside and the bathrooms, white 50 mm X 230 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

[Features]
· Ideal for stairs, bathrooms, etc. indoors.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    0.23
  • Detailed colors
    White
  • JAN Code
    4903757258365
  • Amount Of Content
    1 Bag (3 Sheets)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Bag (3 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Bag (3 Sheets)
5 Day(s) or more
-

Part Number : AHW065
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (3 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    0.23
  • Detailed colors
    White
  • JAN Code
    4903757258365
  • Base Materials
    Plastic Sheet
  • Adhesive
    Rubber-Based
  • Stick Paper
    Paper

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)