Nozzle set

Nozzle set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
11 Day(s) or more

[Features]
· Spray pattern rotates (straight - mist - stopped)
· Applicable hoses: internal diameter of 12 to 15 mm, outer diameter of 18 to 20 mm.
· Connect and remove at joint with a single action

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Height(mm)
    178
  • Width(mm)
    38
  • Depth(mm)
    38
  • Material
    Polyacetal, ABS resin
  • Details Type
    Gardening
  • JAN Code
    4973987730672
  • Amount Of Content
    1 Set (6 pcs)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Set (6 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Set (6 pcs)
11 Day(s) or more
-

Part Number : PL70-40S
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set (6 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Height(mm)
    178
  • Width(mm)
    38
  • Depth(mm)
    38
  • Material
    Polyacetal, ABS resin
  • Details Type
    Gardening
  • JAN Code
    4973987730672
  • Mass(g)
    110

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)