• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Plumbing Tape

Plumbing Tape

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
11 Day(s) or more

[Features]
· Stops unpleasant odors from drain pipes
· Tape-shaped putty is easy to use
· No time is required for drying. The inner side stays soft even after repairs are complete.
· Applications: Drain pipes and floors, and prevention of unpleasant odors from washbasins and sink drain pipes

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Material
    Butyl Rubber, Inorganic Filling (100%)
  • Size
    Length 1 m, Thickness 2 mm, Width 20 mm
  • Details Type
    Washbasin Parts
  • JAN Code
    4973987940033
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
11 Day(s) or more
-

Part Number : PP74
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Material
    Butyl Rubber, Inorganic Filling (100%)
  • Size
    Length 1 m, Thickness 2 mm, Width 20 mm
  • Details Type
    Washbasin Parts
  • JAN Code
    4973987940033
  • Mass(g)
    60

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)