1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อม้วนชนิดถังสำหรับ Letatwin

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,513.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ท่อม้วนชนิดถัง
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือก 5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน: 3.2 มม. 3.6 มม. 4.2 มม. 5.2 มม. และ 6.4 มม.
· ปลอกสายไฟพลาสติกสำหรับพิมพ์ปอกสาย "Letter Twin" ชนิดดรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการพิมพ์บนตัวแสดงสายไฟ

รหัสสินค้า
LM-TU442L
LM-TU452L
LM-TU464L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(OMM)
JAN Code

฿ 2,513.33

LABEL PRINTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2004.2 (สำหรับ 3.5 mm²)49028706359921 ม้วน

฿ 2,513.33

LABEL PRINTERS 1 ชิ้น 4 วัน 1355.2 (สำหรับ 5.5 mm²)49028706360051 ม้วน

฿ 2,768.33

LABEL PRINTERS 1 ชิ้น 4 วัน 1006.4 (สำหรับ 8.0 mm²)49028706360121 ม้วน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเลือก ยี่ห้อ อื่น ๆ 1 ม้วน