1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นกระดาษแบบพกพา, ใช้งานได้ในขนาด A3/A4/A5

แผ่นกระดาษแบบพกพา, ใช้งานได้ในขนาด A3/A4/A5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 490.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถติดและลอกออกได้หลายครั้งโดยไม่ต้องใช้เทปกาว กาวสองหน้า หรือแม่เหล็ก เนื่องจากมีรูปทรงแบนและมีพื้นผิวขัดเงา
· สามารถใช้ได้อย่างอิสระทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
· สามารถติดและลอกออกได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้งานเมื่อจำเป็น
[ความระมัดระวัง]
· ใช้สำหรับติดสิ่งพิมพ์และภาพถ่าย
[วัสดุ]
· พื้นผิวด้านหน้า: PET, ตัวสินค้าหลัก: โฟม PVC / ส่วนการยึดติด: โฟมซิลิโคนแบบไม่ลื่น

คุณสมบัติ

● หากเป็นพื้นผิวราบเงาวาว คุณสามารถติดได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เทปกาว กาวสองหน้า หรือแม่เหล็ก
● สามารถใช้ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้

การใช้งาน

● ใช้ติดสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะ

● SPQ (แผ่น): 5

คำเตือน

● อาจมีสีติดและพื้นผิวเคลือบลอก ขึ้นอยู่กับวัสดุของจุดที่ติด
รหัสสินค้า
PDA3-3
PDA3-6
PDA4-6
PDA5-3
PDA5-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รายละเอียด สี รหัสของทรัสโก้

฿ 1,068.34

BULLETIN BOARD 1 ชิ้น 12 วัน A3สีน้ำเงิน470-3707

฿ 1,068.34

BULLETIN BOARD 1 ชิ้น 1 วัน A3สีขาว470-3715

฿ 545.00

BULLETIN BOARD 1 ชิ้น 12 วัน A4สีขาว470-2565

฿ 490.00

BULLETIN BOARD 1 ชิ้น 1 วัน A5สีน้ำเงิน470-3723

฿ 490.00

BULLETIN BOARD 1 ชิ้น 1 วัน A5สีขาว470-3731

กำลังโหลด …

  1. 1