1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกรีมเมอร์ ขาพิน ทรงเรียว TPR

ดอกรีมเมอร์ ขาพิน ทรงเรียว TPR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 963.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ปลาย: ตรงกลางแหลม 45 หรือน้อยกว่า
วัสดุ เครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รูปทรง ขลุ่ย: ทรงเรียว
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ประเภทก้าน: ชนิดก้านตรง

รหัสสินค้า
TPR3
TPR3.5
TPR5
TPR6
TPR8
TPR9
TPR12
TPR16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านปลายใหญ่ ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)

฿ 963.74

D1T HSS REAMERS 1 ชิ้น 7 วัน 632.94.1688533

฿ 1,043.34

D1T HSS REAMERS 1 ชิ้น 7 วัน 703.44.8965.53.53.5

฿ 1,267.69

D1T HSS REAMERS 1 ชิ้น 7 วัน 874.96.641156.555

฿ 1,419.37

D1T HSS REAMERS 1 ชิ้น 7 วัน 995.97.881306.566

฿ 2,513.31

D1T HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน 1417.910.72178988

฿ 3,206.58

D1T HSS REAMERS 1 ชิ้น 7 วัน 1528.911.941921099

฿ 5,188.02

D1T HSS REAMERS 1 ชิ้น 7 วัน 18311.8815.54228131212

฿ 10,576.50

D1T HSS REAMERS 1 ชิ้น 7 วัน 23415.8420.52290171616

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง รูปทรงร่อง แบบตรง
งแบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน 1/50 วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)