(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ คือ เหล็กกล้าไฮสปีด-co
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | มือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,550.87 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 45 | 250 | 10 | 184 | MT1 | ||
฿ 7,709.01 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 45 | 350 | 10 | 284 | MT1 | ||
฿ 5,939.30 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 45 | 280 | 10 | 200 | MT2 | ||
฿ 7,915.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 45 | 380 | 10 | 300 | MT2 | ||
฿ 5,943.85 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 45 | 280 | 10 | 200 | MT2 | ||
฿ 8,299.52 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 45 | 380 | 10 | 300 | MT2 | ||
฿ 7,652.65 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.5 | 45 | 300 | 10 | 220 | MT2 | ||
฿ 9,195.72 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.5 | 45 | 400 | 10 | 320 | MT2 | ||
฿ 6,406.09 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 45 | 250 | 10.5 | 170 | MT2 | ||
฿ 7,658.72 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 45 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 9,965.55 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 45 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 8,676.09 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.5 | 45 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 11,238.33 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.5 | 45 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 6,956.13 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 45 | 250 | 10.5 | 170 | MT2 | ||
฿ 8,682.16 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 45 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 11,561.31 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 45 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 9,191.17 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.5 | 50 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 11,758.56 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.5 | 50 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 9,611.53 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 50 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 12,396.33 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 50 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 9,711.67 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18.5 | 50 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 12,913.19 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18.5 | 50 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 9,719.25 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 50 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 13,553.08 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 50 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 10,233.09 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.5 | 55 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 14,954.02 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.5 | 55 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 10,240.67 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 55 | 300 | 10.5 | 220 | MT2 | ||
฿ 15,344.24 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 55 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 16,878.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 55 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 18,230.97 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 55 | 400 | 10.5 | 320 | MT2 | ||
฿ 19,955.21 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 60 | 400 | 11 | 320 | MT2 | ||
฿ 23,680.27 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 60 | 450 | 11 | 351 | MT3 | ||
฿ 25,159.40 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 60 | 450 | 11 | 351 | MT3 | ||
฿ 27,021.17 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 26 | 60 | 450 | 11 | 351 | MT3 | ||
฿ 29,072.61 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 60 | 450 | 11 | 351 | MT3 | ||
฿ 31,252.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28 | 60 | 450 | 11 | 351 | MT3 | ||
฿ 33,935.95 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29 | 60 | 450 | 11 | 351 | MT3 | ||
฿ 34,790.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 60 | 450 | 11 | 351 | MT3 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว มอร์ส | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | รูปทรงร่อง | เป็นลาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง