(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุคือ HSS-Co
รหัสสินค้า |
---|
HLXL8 |
HLXL8.01 |
HLXL10.01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,859.35 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 35 | 40 | 8 | 210 | ||
฿ 4,359.01 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.01 | 35 | 40 | 8.01 | 210 | ||
฿ 5,329.68 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.01 | 40 | 50 | 10.01 | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | รูปทรงร่อง | เป็นลาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 250 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | -(0.01 to 0.02) | วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง