(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงปลาย: จุดศูนย์กลาง 3.97 หรือน้อยกว่า
วัสดุ เครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รูปทรง ขลุ่ย: แบบตรง
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม รองรับการใช้งาน
ประเภทก้าน: ชนิดก้านตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,966.61 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.4 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | — | ||
฿ 1,563.77 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,675.49 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.6 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,521.29 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.7 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,430.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.8 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,179.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.9 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.41 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.42 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.43 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.44 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.45 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.46 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.47 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.48 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,585.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.49 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.51 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.52 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.53 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.54 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.55 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.56 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.57 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.58 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 2,025.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.59 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.61 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.62 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.63 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.64 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.65 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.66 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.67 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.68 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,876.15 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.69 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.71 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.72 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.73 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.74 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.75 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.76 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.77 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.78 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,704.28 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.79 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.81 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.82 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.83 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.84 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.85 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.86 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.87 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.88 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,599.96 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.89 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.91 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.92 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.93 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.94 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.95 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.96 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.97 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.98 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,514.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.99 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,166.11 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.01 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.02 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.03 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.04 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.05 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.06 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.07 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.08 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.09 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,120.53 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.1 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,120.53 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.2 | 25 | 15 | 45 | 2 | 5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,298.76 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.3 | 25 | 15 | 45 | 2 | 5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,120.53 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.4 | 25 | 15 | 45 | 2 | 5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,267.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 25 | 19 | 50 | 3 | 5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,093.40 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.6 | 25 | 19 | 50 | 3 | 5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,093.40 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.7 | 25 | 19 | 50 | 3 | 5 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,267.32 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.8 | 30 | 19 | 55 | 3 | 6 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,093.40 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.9 | 30 | 19 | 55 | 3 | 6 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.11 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.12 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.13 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.14 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.15 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.16 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.17 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.18 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.19 | 20 | 15 | 40 | 2 | 4 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.21 | 25 | 15 | 45 | 2 | 5 | 0 to +0.005 | ||
฿ 1,369.59 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.22 | 25 | 15 | 45 | 2 | 5 | 0 to +0.005 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | รูปทรงร่อง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | -0.05 to -0.02 | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง