• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Stain remover, round 10P

Stain remover, round 10P

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
11 Day(s) or more

Thoroughly remove stubborn, ingrained dirt.
Powerful. Contains abrasive.
Convenient to use. Economy pack of 10 pieces
[Features]
· Product can be folded and the corners used, depending on the location being scoured.
· Round shape ensures that you can always make new corners and the product can be used to the end. (A square shape would make folds uneven and difficult to use.)

Basic Specifications

  • Product Type
    Sponge
  • Color Details
    Dark green
  • Package Size(mm)
    160×105×75
  • Packaging Weight(g)
    38
  • JAN Code
    4901065175091
  • Amount Of Content
    1 Bag (10 Sheets)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Bag (10 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Bag (10 Sheets)
11 Day(s) or more
-

Part Number : 17509
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (10 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sponge
  • Color Details
    Dark green
  • Package Size(mm)
    160×105×75
  • Packaging Weight(g)
    38
  • JAN Code
    4901065175091

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)