(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0581101 |
0581102 |
0581103 |
0581105 |
0581110 |
0581111 |
0581113 |
0581114 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,622.91 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.02 | 4936963130002 | 405-6337 | 2.376 | 900 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,582.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.03 | 4936963130019 | 461-3139 | 3.62 | 915 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,186.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.03 | 4936963130026 | 461-3147 | 4.23 | 1070 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,373.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.03 | 4936963130033 | 461-3163 | 5.42 | 1370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,741.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 | 4936963130057 | 405-6345 | 6.03 | 915 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,296.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.05 | 4936963130064 | 461-3171 | 7.062 | 1070 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,115.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 | 4936963130071 | 405-6353 | 9.04 | 1370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,064.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.05 | 4936963130088 | 461-3180 | 12.07 | 1830 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· โพลีเอทิลีน กาวใน ตัวมากขึ้นจึง กาว กับพื้นผิวได้ง่ายขึ้นและประหยัดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับซ่อมสินค้าบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
[วัสดุ]
·โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
รหัสรุ่น |
---|
0581101 |
0581102 |
0581103 |
0581105 |
0581110 |
0581111 |
0581113 |
0581114 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,622.91 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.02 | 4936963130002 | 405-6337 | 2.376 | 900 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,582.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.03 | 4936963130019 | 461-3139 | 3.62 | 915 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,186.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.03 | 4936963130026 | 461-3147 | 4.23 | 1070 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,373.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.03 | 4936963130033 | 461-3163 | 5.42 | 1370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,741.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 | 4936963130057 | 405-6345 | 6.03 | 915 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,296.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.05 | 4936963130064 | 461-3171 | 7.062 | 1070 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,115.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 | 4936963130071 | 405-6353 | 9.04 | 1370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,064.00 |
PARTITION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.05 | 4936963130088 | 461-3180 | 12.07 | 1830 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง