(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DS-5 |
DS-7 |
DS-10 |
DS-14 |
FS-30 |
FS-37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,132.86 ฿ 2,724.02 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 4562434370532 | 479-9682 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,940.26 ฿ 3,424.87 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 4562434370549 | 479-9691 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,058.10 ฿ 5,276.00 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4562434370556 | 479-9666 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,335.35 ฿ 7,259.26 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 4562434370563 | 479-9674 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,821.03 ฿ 12,056.08 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 4562434370570 | 479-9704 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,416.47 ฿ 16,066.53 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 4562434370587 | 479-9712 | 1 ชิ้น |
ปลอก โล่กำบัง แม่เหล็กไฟฟ้าที่มี ความนำไฟฟ้า ความยืดหยุ่น และ ยืดหยุ่น ต้านทานการดัดงอได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·บัดกรีได้
·ใยแก้วพร้อมฟอยล์โลหะ
· น้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับ ขดลวด ถักโลหะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ช่วยเพิ่มการป้องกันและการต่อสายดินของชิ้นส่วนบานเลื่อน
·สำหรับการเสริมเกราะป้องกัน ชุดสายไฟ และสายดิน
รหัสรุ่น |
---|
DS-5 |
DS-7 |
DS-10 |
DS-14 |
FS-30 |
FS-37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,132.86 ฿ 2,724.02 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 4562434370532 | 479-9682 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,940.26 ฿ 3,424.87 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 4562434370549 | 479-9691 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,058.10 ฿ 5,276.00 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4562434370556 | 479-9666 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,335.35 ฿ 7,259.26 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 4562434370563 | 479-9674 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,821.03 ฿ 12,056.08 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 4562434370570 | 479-9704 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,416.47 ฿ 16,066.53 |
ELECTRICITY REMOVAL TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 4562434370587 | 479-9712 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง