(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
966 |
966P1 |
966P3 |
966S |
966T |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อื่น ๆ | ประเภทรายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ | ความดันลม ใช้งาน (MPa) |
พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต (V) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,810.36 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัวผลิตภัณฑ์ | 87.2 | 18 | 50.7 | - | 4548623134185 | 409-1531 | 5 ถึง 40 ° c | ไม่มีการควบแน่น | 0.05-0.5 | DC24 | 100 mA | 1 หน่วย | ||
฿ 7,843.00 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ตัวเลือก | ท่อเหล็ก | - | - | - | 100 | 4547452658268 | 409-1540 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,536.00 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัวเลือก | ท่อเหล็ก | - | - | - | 300 | 4547452658275 | 409-1558 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,354.00 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัวเลือก | หัวฉีด มาตรฐาน | - | - | - | - | 4547452658244 | 409-1566 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,864.28 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเลือก | สายยาง | - | - | - | 530 | 4547452658251 | 409-1574 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· หัวฉีด มาตรฐาน แบบถอดได้
·มี หัวฉีด สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับไอออไนเซชันใน กระบวนการแปรรูป ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการติดตั้ง
·สำหรับการกำจัดประจุในชิ้นส่วนภายในตัวป้อนชิ้นส่วน
·สำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตภายในอุปกรณ์ที่มีพื้นที่น้อย
รหัสรุ่น |
---|
966 |
966P1 |
966P3 |
966S |
966T |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อื่น ๆ | ประเภทรายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ | ความดันลม ใช้งาน (MPa) |
พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต (V) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,810.36 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัวผลิตภัณฑ์ | 87.2 | 18 | 50.7 | - | 4548623134185 | 409-1531 | 5 ถึง 40 ° c | ไม่มีการควบแน่น | 0.05-0.5 | DC24 | 100 mA | 1 หน่วย | ||
฿ 7,843.00 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ตัวเลือก | ท่อเหล็ก | - | - | - | 100 | 4547452658268 | 409-1540 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,536.00 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัวเลือก | ท่อเหล็ก | - | - | - | 300 | 4547452658275 | 409-1558 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,354.00 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัวเลือก | หัวฉีด มาตรฐาน | - | - | - | - | 4547452658244 | 409-1566 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,864.28 |
AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเลือก | สายยาง | - | - | - | 530 | 4547452658251 | 409-1574 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง