(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SR37LFM48-05 |
SR37LFM48-08 |
SR37LFM48-065 |
SR37LFM48-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,226.05 |
FLUX | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | 4942512101317 | 287-7147 | 500 | 1 ม้วน | ||
฿ 10,175.00 |
FLUX | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 4942512101232 | 287-7163 | 800 | 1 ม้วน | ||
฿ 7,818.53 |
FLUX | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.65 | 4942512101218 | 287-7155 | 800 | 1 ม้วน | ||
฿ 9,932.50 |
FLUX | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.2 | 4942512101270 | 287-7180 | 800 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ลดการกระเจิงของ ฟลักซ์ ลงประมาณ 80 ถึง 90% เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปของเรา
· บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ชนิดป้องกันการกระเจิงซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ อุปกรณ์สายไฟ/ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ งานละเอียด
[วัสดุ]
·องค์ประกอบโลหะผสม (ดีบุก:96.5% เงิน:3.0% ทองแดง:0.5%)
รหัสรุ่น |
---|
SR37LFM48-05 |
SR37LFM48-08 |
SR37LFM48-065 |
SR37LFM48-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,226.05 |
FLUX | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | 4942512101317 | 287-7147 | 500 | 1 ม้วน | ||
฿ 10,175.00 |
FLUX | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 4942512101232 | 287-7163 | 800 | 1 ม้วน | ||
฿ 7,818.53 |
FLUX | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.65 | 4942512101218 | 287-7155 | 800 | 1 ม้วน | ||
฿ 9,932.50 |
FLUX | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.2 | 4942512101270 | 287-7180 | 800 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง