(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดยใช้ กระดาษ รีไซเคิลที่ประกอบด้วยเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง 100% เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณมากในราคาที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์โพสต์อิทที่แนะนำสำหรับการซื้อจำนวนมากตามสำนักงาน
ป้ายฉลาก ขนาดมาตรฐาน .
สี | สีเหลือง, สีชมพู, สีฟ้า, สีเขียว | ขนาด(mm) | 75×25 | รหัสของทรัสโก้ | 542-1063 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5002-K ในชุด ชุดลดต้นทุนกระดาษรีไซเคิลโพสต์อิท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง