1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องจ่ายกระดาษโน้ตป๊อปอัพ เสา สุดเหนียว【85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STICKY SHEET

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทป๊อปอัปที่ช่วยให้สามารถหยิบออกมาด้วยมือข้างเดียวซึ่งมาพร้อมกับเครื่องจ่าย เฉพาะด้าน ที่สามารถติดกับคอมพิวเตอร์หรือโต๊ะทำงานได้สะดวกมากในการจดบันทึกหรือข้อความขณะใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์
· ป้ายฉลาก เหนียวพิเศษที่ยึดแน่นกับตำแหน่งที่ยากต่อการใช้งาน
·ด้วยการใช้แท็บคำสั่งที่ให้มาเครื่องจ่ายสามารถติดได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน

รหัสสินค้า
TL450-L SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 286.83

฿ 207.01

STICKY SHEET 1 แพ็ค

85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเหลืองสดใส ขนาด(mm) 75×75 รหัสของทรัสโก้ 829-1078
คุณสมบัติ 2 เครื่องจ่าย (1 ชิ้น), ป๊อปอัพโน้ต (85 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 1 ถุง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL450-L ในชุด เครื่องจ่ายกระดาษโน้ตป๊อปอัพ เสา สุดเหนียว