(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การยึดที่แขวน IT สำหรับผนังกลวง (สำหรับ ALC, แคลมป์ยึด พุก ) ประเภท เกลียวนอก ทำจาก สเตนเลส

การยึดที่แขวน IT สำหรับผนังกลวง (สำหรับ ALC, แคลมป์ยึด พุก ) ประเภท เกลียวนอก ทำจาก สเตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 369.18 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ITL-1016MS
ITL-10135MS
ITL-10185MS
ITL-811MS
ITL-8135MS
ITL-885MS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)
ส่วนกลวงที่จำเป็น
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 451.00

ALC PLUG ANCHOR 25 ชิ้น 12 วัน 6.4 17.0 M10 90 491-6603 4996620433860 105.0 57 55 160 25 ชิ้น

฿ 432.00

ANCHOR 25 ชิ้น 12 วัน 6.4 17.0 M10 90 479-7582 4996620433853 93.0 57 55 135 25 ชิ้น

฿ 473.00

ANCHOR 25 ชิ้น 12 วัน 6.4 17.0 M10 90 479-7591 4996620433877 117.0 57 55 185 25 ชิ้น

฿ 383.72

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.3 16.0 M8 81 491-6646 4996620433815 55.6 47 45 110 50 ชิ้น

฿ 398.87

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.3 16.0 M8 96 491-6654 4996620433822 63.6 47 45 135 50 ชิ้น

฿ 369.18

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.3 16.0 M8 56 491-6662 4996620433808 47.6 47 45 85 50 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พุก
  • ความหนาของ วัตถุ ติดตั้งสูงสุด(มิลลิเมตร)
    10
  • ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    1-10

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือครองที่มั่นคงได้ด้วยการก่อสร้าง
·ไม่ทำให้แผง ALC เสียหายเนื่องจากการขัน / การตัดผ่าน
·ไม่ทำให้แผง ALC เสียหายเนื่องจากการขัน / การตัดผ่าน
· สปริง ฟเฟกต์ช่วยให้ใช้งานได้ดี
·สามารถติดตั้งบนผนังและพื้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแผง ALC
·สำหรับติดตั้ง แผ่นกระดาน จำหน่ายรางน้ำฝน ฯลฯ
[วัสดุ]
· ตัวเครื่อง หลัก:สเตนเลส (ใช้ SUS304)
· แผ่นเพลท:สเตนเลส (ซีรีส์ SUS304)

รหัสรุ่น
ITL-1016MS
ITL-10135MS
ITL-10185MS
ITL-811MS
ITL-8135MS
ITL-885MS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)
ส่วนกลวงที่จำเป็น
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 451.00

ALC PLUG ANCHOR 25 ชิ้น 12 วัน 6.4 17.0 M10 90 491-6603 4996620433860 105.0 57 55 160 25 ชิ้น

฿ 432.00

ANCHOR 25 ชิ้น 12 วัน 6.4 17.0 M10 90 479-7582 4996620433853 93.0 57 55 135 25 ชิ้น

฿ 473.00

ANCHOR 25 ชิ้น 12 วัน 6.4 17.0 M10 90 479-7591 4996620433877 117.0 57 55 185 25 ชิ้น

฿ 383.72

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.3 16.0 M8 81 491-6646 4996620433815 55.6 47 45 110 50 ชิ้น

฿ 398.87

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.3 16.0 M8 96 491-6654 4996620433822 63.6 47 45 135 50 ชิ้น

฿ 369.18

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.3 16.0 M8 56 491-6662 4996620433808 47.6 47 45 85 50 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1