(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ITL-1011M |
ITL-1016M |
ITL-10135M |
ITL-10185M |
ITL-1085M |
ITL-613M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
ส่วนกลวงที่จำเป็น (มิลลิเมตร) |
ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.77 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 10 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 79 | 491-6573 | 4996620430630 | 81.6 | 57 | 55 | 110 | 25 ชิ้น | ||
฿ 228.32 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 12 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 90 | 491-6590 | 4996620430654 | 105.6 | 57 | 55 | 160 | 25 ชิ้น | ||
฿ 219.52 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 19 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 90 | 491-6581 | 4996620430647 | 93.6 | 57 | 55 | 135 | 25 ชิ้น | ||
฿ 245.72 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 19 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 90 | 491-6611 | 4996620430661 | 119.6 | 57 | 55 | 185 | 25 ชิ้น | ||
฿ 193.34 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 10 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 54 | 491-6620 | 4996620430623 | 69.0 | 57 | 55 | 85 | 25 ชิ้น | ||
฿ 186.67 |
ALC PLUG ANCHOR | 30 ชิ้น | 12 วัน | 1.7 | 13.0 | M6 | 90 | 491-6638 | 4996620430586 | 39.0 | 42 | 40 | 128 | 30 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·สามารถรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือครองที่มั่นคงได้ด้วยการก่อสร้าง
·ไม่ทำให้แผง ALC เสียหายเนื่องจากการขัน / การตัดผ่าน
·ไม่ทำให้แผง ALC เสียหายเนื่องจากการขัน / การตัดผ่าน
· สปริง ฟเฟกต์ช่วยให้ใช้งานได้ดี
·สามารถติดตั้งบนผนังและพื้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแผง ALC
·สำหรับติดตั้ง แผ่นกระดาน จำหน่ายรางน้ำฝน ฯลฯ
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า
·การประมวลผล พื้นผิว:การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสรุ่น |
---|
ITL-1011M |
ITL-1016M |
ITL-10135M |
ITL-10185M |
ITL-1085M |
ITL-613M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
ส่วนกลวงที่จำเป็น (มิลลิเมตร) |
ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.77 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 10 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 79 | 491-6573 | 4996620430630 | 81.6 | 57 | 55 | 110 | 25 ชิ้น | ||
฿ 228.32 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 12 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 90 | 491-6590 | 4996620430654 | 105.6 | 57 | 55 | 160 | 25 ชิ้น | ||
฿ 219.52 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 19 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 90 | 491-6581 | 4996620430647 | 93.6 | 57 | 55 | 135 | 25 ชิ้น | ||
฿ 245.72 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 19 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 90 | 491-6611 | 4996620430661 | 119.6 | 57 | 55 | 185 | 25 ชิ้น | ||
฿ 193.34 |
ALC PLUG ANCHOR | 25 ชิ้น | 10 วัน | 6.4 | 17.0 | M10 | 54 | 491-6620 | 4996620430623 | 69.0 | 57 | 55 | 85 | 25 ชิ้น | ||
฿ 186.67 |
ALC PLUG ANCHOR | 30 ชิ้น | 12 วัน | 1.7 | 13.0 | M6 | 90 | 491-6638 | 4996620430586 | 39.0 | 42 | 40 | 128 | 30 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง