• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Aluminum Expanded

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
CX230S-N
CX345S-N
CX460S-N
CX490S-N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWidth
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Amount Of Content
1 Day(s) 2003004969182631807754-5428Mesh (mm): 10X55 pcs.
1 Day(s) 3004504969182631814754-5444Mesh (mm): 10X55 pcs.
1 Day(s) 4506004969182631821754-5461Mesh (mm): 10X55 pcs.
1 Day(s) 4509004969182631838754-5487Mesh (mm): 10X55 pcs.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thickness(mm) 0.8 Amount Of Content 5 pcs.