(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กุญแจและแม่กุญแจ, ห่วง (ที่แขวน) สำหรับล็อค

กุญแจและแม่กุญแจ, ห่วง (ที่แขวน) สำหรับล็อค

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 496.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
PSL-1
PSL-1A SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 496.00

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0074983275083 360-4161 83 ด้วยการทับซ้อนกันโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ทำจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO14001 1 ชิ้น

฿ 692.00

฿ 477.13

HASP (HANGER) FOR LOCK-OUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0074983278510 360-4179 89 ไม่มีการทับซ้อนกันโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ทำจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO14001 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ล็อค ออก
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า ชุบสังกะสี
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ เขี้ยว(มิลลิเมตร)
    25.4
  • จำนวนของคีย์ที่ใช้งานได้(ชิ้น)
    6
  • รายละเอียด วัสดุ
    แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสี เรซิ่น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถล็อคป้องกันผู้ปฏิบัติงานได้หลายคนในเวลาเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
[การใช้งาน]
· ล็อควัตถุด้วยกุญแจหลายกุญแจ
[คุณสมบัติของวัสดุ]
· แผ่นเหล็กกล้าชุบสังกะสี, เรซิ่น

รหัสรุ่น
PSL-1
PSL-1A SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 496.00

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0074983275083 360-4161 83 ด้วยการทับซ้อนกันโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ทำจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO14001 1 ชิ้น

฿ 692.00

฿ 477.13

HASP (HANGER) FOR LOCK-OUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0074983278510 360-4179 89 ไม่มีการทับซ้อนกันโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ทำจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO14001 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากพนักงานหลายคนสามารถ ล็อค ในเวลาเดียวกันพวกเขามีความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 12
● จำนวนของคีย์ที่ติดตั้งได้: ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น

วัสดุ

● แผ่น เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี เรซิ่น