• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Duster

· For blowing off debris in locations that cannot risk being scratched.

Part Number
AD20R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Nozzle Shape Within The Operating Temperature Range Air Inlet Thread Diameter Application Air Hose Inner Diameter Air Pressure with Measuring Air Consumption
(Mpa)
Applicable Fluids Application Notes
4 Day(s) or more 123Rubber Nozzle0–60°CRc1/4φ4 mm or more0.49Compressed AirUsed for dust removal, blowing, and drying during work relating to sheet metal painting, automobile maintenance, metal molds, and metalworking, etc.The nozzle cannot be replaced.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Air Duster (Resin Body) Max Operating Pressure(Mpa) 0.97 Nozzle Length(mm) 0
Nozzle Diameter(mm) 2.1 Air Consumption Amount(l/min) 115 Mount / Box Size(mm) 152×232
Overall Length(mm) 155.5 JAN Code 4907587017659

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD20R in the Air Duster series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD20R ในชุด Air Duster