• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

NAKANE Rotating Center, Slide Back Type H

NAKANE Rotating Center, Slide Back Type H

Can handle changes caused by heat swelling in machining of items such as long objects.
[Features]
· Slide-back structure using a dish spring.
· Prevents distortion due to thermal expansion of workpieces and wear of the center hole.
· The shape of the tip does not interfere with tool progress.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
H3
H4
H5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)
6 Day(s) or more 3255.585.546.58173522790
6 Day(s) or more 4068107.86010215.8627.51610
5 Day(s) or more 549513687142858384790

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

α'(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003