(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พร้อมปลายคาร์ไบด์ที่ทนทานต่อการสึกหรอ ใช้สำหรับเครื่องจักรที่มีการเริ่มต้นของแกนหมุนที่รวดเร็วอย่างมาก รวมถึงการถอดและใส่ชิ้นงานบ่อยครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
LSA1 |
LSA2 |
LSA3 |
LSA4 |
LSA5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ปลาย คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาว ปลาย คาร์ไบด์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,645.38 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT1 | 20 | 25.5 | 56.9 | 25 | 102.4 | 4 | 20 | 130 | 6 | 12 | ||
฿ 18,545.43 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT2 | 23.5 | 28 | 68 | 27.7 | 119.5 | 4.5 | 24 | 240 | 8 | 16 | ||
฿ 22,059.71 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT3 | 28 | 32 | 85.5 | 32.3 | 145.5 | 5 | 28 | 460 | 10 | 20 | ||
฿ 29,483.27 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT4 | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 6 | 40 | 1120 | 14 | 25 | ||
฿ 47,460.72 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT5 | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 54 | 2750 | 18 | 35 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ใช่ | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.003 | มุมบริเวณปลายแหลม คาร์ไบด์(°) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง