1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดมาตรฐาน LS

NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดมาตรฐาน LS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,092.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ให้ความแข็งแกร่งสูงและทนทาน ในขณะที่ยังคงรูปร่างที่เพรียวบางไว้
[คุณสมบัติ]
· การทำให้ศูนย์กลางการหมุนเป็นแบริ่งในตัว จึงทำให้มีดีไซน์ที่เพรียวบางพร้อมความแข็งแกร่งและทนทาน
· ป้องกันน้ำได้ทั่วไประหว่างการหมุนเนื่องจากไม่มีช่องเปิดในทิศทางไปด้านหน้า
· เหมาะสำหรับการทำเกลียววัตถุบาง และอื่นๆ

รหัสสินค้า
LS1
LS2
LS3
LS4
LS5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 9,709.88

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 3 วัน MT12025.556.925102.4420130

฿ 9,092.03

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 3 วัน MT223.5286827.7119.54.524240

฿ 10,826.42

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 3 วัน MT3283285.532.3145.5528460

฿ 14,823.13

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 3 วัน MT438.547.5107.845193.86401120

฿ 25,750.98

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT552.55313662241.57.3542750

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล มุมบริเวณปลายแหลม(°) 60
ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.003