• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

NAKANE Rotating Center, High-Speed Waterproof Type, FP, TP, with Cold Punched Nut

NAKANE Rotating Center, High-Speed Waterproof Type, FP, TP, with Cold Punched Nut

Easy to detach and attach in front with the forcing nut.
[Features]
· The nut fits into the same size LF type and FP type.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
FP2-TP-N
FP3-TP-N
FP4-TP-N
FP5-TP-N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งB
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)
Nut mass
(g)
Nut Outer Diameter
(mm)
6 Day(s) or more 29.566.527.76128.530.8432.524260130φ34.7
6 Day(s) or more 3285.534.78155.551.053828510130φ34.7
6 Day(s) or more 47.5107.84510208.361.0753401210380φ45
6 Day(s) or more 531366214261.57.31.0972.5542860860φ62

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

θ(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003