1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปืนเจาะรูกลมดิจิตอล

NKM VERNIER CALIPERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปืนเจาะรูกลมดิจิตอล
  • ปืนเจาะรูกลมดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,499.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ที่ ยอดเยี่ยมพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถอ่านได้จากมุมมองเหนือศีรษะ (มองจากด้านบน)
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด ระยะ พิทช์ ของรูกลม ประเภทการอ่าน ค่า โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดที่ จุด เจาะต่างๆ
[วัสดุ]
· สเตนเลส (SUS420J2)

รหัสสินค้า
E-RF30J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 42,499.00

NKM VERNIER CALIPERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ คาลิปเปอร์ พิทช์ ช์ของรู วิธีการแสดงผล ดิจิทัล
ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 201 ถึง 300 มี/ไม่มีแถบความลึก NA ช่วงการวัดค่า(mm) 16 to 300
รหัสของทรัสโก้ 818-5314 JAN Code 4582126961077 ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) 0.01
เครื่องมือผิดพลาด(mm) 0.05 พาวเวอร์ซัพพลาย SR44 1 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด(mm) ø 3
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด(mm) ø 14 น้ำหนัก(g) 500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-RF30J ในชุด ปืนเจาะรูกลมดิจิตอล