(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับตัดแสง
รหัสสินค้า |
---|
CNMG120404-LS-MP9005 |
CNMG120404-LS-MP9015 |
CNMG120404-LS-MT9015 |
CNMG120408-LS-MP9005 |
CNMG120408-LS-MP9015 |
CNMG120408-LS-MT9015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | MP9005 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | MP9015 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | MT9015 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | MP9005 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | MP9015 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | MT9015 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | ทิศทางการหมุน | ไม่มี |
วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความยาวคมตัด(มิลลิเมตร) | 12 | เม็ดมีด ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง