1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม อุปกรณ์ยิงรีเวท (รุ่นมาตรฐาน)AR011MX

RIVETER

ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม อุปกรณ์ยิงรีเวท (รุ่นมาตรฐาน)AR011MX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,210.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น ขายยาวได้รับการต่ออายุเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
· กลไก ป้องกันการกระแทกช่วยลดแรงกระแทกได้มากเมื่อตัด

รหัสสินค้า
AR011MX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,210.00

RIVETER 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 271 หัวจับดอกสว่าน(มิลลิเมตร) CJM (M ultra) รหัสของทรัสโก้ 773-2708
ความดันลม ต้องการ(MPa) 0.49 ถึง 0.59

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR011MX ในชุด ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม อุปกรณ์ยิงรีเวท (รุ่นมาตรฐาน)AR011MX