(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ กระดาษ ชุดกรอง และ ส่วนประกอบ มีความต้านทานต่อ น้ำมัน เครื่อง EDM ดีเยี่ยม
·กระดาษกรองที่มีเรซินเทอร์โมเซตติงผ่านการบ่มด้วยความร้อนเพื่อความทนทานและความแข็งแรงที่ยอดเยี่ยม
·ในแง่ของ งานละเอียด ในการ กรอง กระดาษ ชุดกรอง มี ตาข่าย หยาบ เมื่อเทียบกับ กระดาษ ชุดกรอง สำหรับน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
TO-24-2P |
TO-24-25-2P |
TO-42-2P |
TO-42-25-2P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | งานละเอียด กรอง | กระดาษ ชุดกรอง ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | วิธี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความดัน (กก. / ตารางเซนติเมตร) | ข้อต่อ (รูปทรง) | ข้อต่อ (วัสดุ) | ข้อต่อ | เกลียว ข้อต่อ | บังคับ รุ่น | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,492.00 | TFK FILTER FOR EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | - | - | - | - | ø29 | ชนิด ความดัน ภายใน | 4560403150628 | 418-5471 | - | - | - | - | - | - | - | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 8,896.00 | TFK FILTER FOR EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | - | - | - | - | ø29 | ชนิด ความดัน ภายใน | 4560403150635 | 418-5463 | - | - | - | - | - | - | - | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 14,983.00 | TFK FILTER FOR EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | มาตรฐาน | Y | ø300 | 330 | - | ชนิด ความดัน ภายใน / ภายนอก | 4560403150666 | 418-5498 | ความดัน ภายใน / ภายนอก (2.0) | M30 ด้านข้าง | ไนล่อน เรซิ่น | ข้อ ข้อต่อ ด้านข้าง | M30 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค VX.EX.VH.VA.MA.EA (ไม่รวม EA8P.EA8PV.EA12.EA28V) | 10.5 | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 14,983.00 | TFK FILTER FOR EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | coarsest | Y | ø300 | 330 | - | ชนิด ความดัน ภายใน / ภายนอก | 4560403150673 | 418-5480 | ความดัน ภายใน / ภายนอก (2.0) | M30 ด้านข้าง | ไนล่อน เรซิ่น | ข้อ ข้อต่อ ด้านข้าง | M30 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค VX.EX.VH.VA.MA.EA (ไม่รวม EA8P.EA8PV.EA12.EA28V) | 10.5 | 1 กล่อง (2 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ปริมาณ | 1 กล่อง (2 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง