(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้ กระดาษ ชุดกรอง ประสิทธิภาพสูงช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นระหว่างการกรองครั้งแรก
·เลือกจากตาข่ายหยาบมาตรฐานหรือละเอียดเพื่อความแม่นยำในการกรองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประมวลผลของคุณวัสดุชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางของกากตะกอน
· กระดาษ ชุดกรอง ภายในช่วยลดการเบี่ยงเบนของน้ำภายใน ชุดกรอง และประสิทธิภาพที่แท้จริงของ กระดาษ ชุดกรอง จะใช้งานได้สูงสุดเพื่อยืดอายุการใช้งาน
·เลือกจากตาข่ายหยาบหรือมาตรฐานเพื่อความแม่นยำในการกรองขึ้นอยู่กับสภาพการประมวลผลของคุณวัสดุชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางของกากตะกอน
·โครงสร้าง กระดาษ ชุดกรอง สองชั้นให้ประสิทธิภาพในการรวบรวมสูงและการทำงานเปิด - ปิดของชุดปั๊มจะช่วยลดชั้นตะกอนสะสมทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
·ซีรีส์ UT ใช้ กระดาษ ชุดกรอง ประสิทธิภาพสูงกว่าซีรีส์ TW
·ในแง่ของ งานละเอียด ในการ กรอง กระดาษ ชุดกรอง UT (แบบ หยาบ ) มี " ตาข่าย ละเอียด " เมื่อเทียบกับ กระดาษ ชุดกรอง TW series ( มาตรฐาน )
รหัสสินค้า |
---|
UT400 |
UT400K |
UT400K-A |
UT400KS |
UT400KS-A |
UT400S |
UT800K |
UT800K-A |
UT800KS |
UT800KS-A |
UT800T |
UT800TS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,176.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150253 | 418-5803 | ชุดกรอง TKF ø300× 250 (ø29) (สำหรับ Mitsubishi S ×) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 13,112.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150307 | 418-5811 | ชุดกรอง TKF ø300× 250 (M ข้อต่อ) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 12,176.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150314 | 418-5820 | ชุดกรอง TKF ø300× 250 (M ข้อต่อ) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 13,579.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150321 | 418-5838 | ชุดกรอง TKF ø300× 250 (M ข้อต่อ) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 13,112.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150338 | 418-5846 | ชุดกรอง TKF ø300× 250 (M ข้อต่อ) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 13,112.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150260 | 418-5854 | ชุดกรอง TKF ø300× 250 (ø29) (สำหรับ Mitsubishi S ×) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 16,389.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150536 | 418-5986 | เครื่อง ชุดกรอง น้ำ TKF ø300× 500 (M ข้อต่อ) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 15,919.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150543 | 418-5994 | เครื่อง ชุดกรอง น้ำ TKF ø300× 500 (M ข้อต่อ) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 16,856.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150550 | 418-6001 | เครื่อง ชุดกรอง น้ำ TKF ø300× 500 (M ข้อต่อ) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 16,389.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150567 | 418-6010 | เครื่อง ชุดกรอง น้ำ TKF ø300× 500 (M ข้อต่อ) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 15,919.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150284 | 418-6028 | ชุดกรอง TKF ø300× 500 (ø29) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) | ||
฿ 16,856.00 | TFK FILTER FOR WIRE EDM | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 4560403150291 | 418-6036 | ชุดกรอง TKF ø300× 500 (ø29) | 1 กล่อง (2 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ปริมาณ | 1 กล่อง (2 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง