(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RP-370-WB |
RP-470-WB |
RP-550-WB |
RP-650-WB |
RP-700-WB |
RP-850-WB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความจุดิน (L) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดด้านล่างของชาวไร่ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.52 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 370 | 196 | 150 | 6 | 4905009220755 | 754-9938 | 300 | 165 × 95 | 1 ชิ้น | ||
฿ 351.29 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 465 | 237 | 175 | 10.5 | 4905009220786 | 754-9946 | 435 | 345 × 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 391.94 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 554 | 241 | 180 | 13.5 | 4905009220816 | 754-9954 | 561 | 430 × 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 416.19 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 653 | 245 | 185 | 16 | 4905009220847 | 754-9962 | 708 | 525 × 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 663.85 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 700 | 318 | 215 | 29 | 4905009220878 | 754-9971 | 1013 | 555 × 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 724.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 850 | 320 | 242 | 42 | 4905009220908 | 754-9989 | 1373 | 698 × 170 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ชาวไร่ที่มีลวดลายคล้ายดินเผา (เหมือนเครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบ)
·รวมแผงระบายน้ำเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
RP-370-WB |
RP-470-WB |
RP-550-WB |
RP-650-WB |
RP-700-WB |
RP-850-WB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความจุดิน (L) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดด้านล่างของชาวไร่ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.52 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 370 | 196 | 150 | 6 | 4905009220755 | 754-9938 | 300 | 165 × 95 | 1 ชิ้น | ||
฿ 351.29 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 465 | 237 | 175 | 10.5 | 4905009220786 | 754-9946 | 435 | 345 × 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 391.94 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 554 | 241 | 180 | 13.5 | 4905009220816 | 754-9954 | 561 | 430 × 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 416.19 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 653 | 245 | 185 | 16 | 4905009220847 | 754-9962 | 708 | 525 × 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 663.85 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 700 | 318 | 215 | 29 | 4905009220878 | 754-9971 | 1013 | 555 × 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 724.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 850 | 320 | 242 | 42 | 4905009220908 | 754-9989 | 1373 | 698 × 170 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง