1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไตลัสสำหรับทำโครงร่าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,845.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
นี่คือสไตลัสที่มีน้ำหนัก 4 กรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับคอนทัวร์

รหัสสินค้า
DM45082
DM45085
DM45502
DM45505
DM45511
DM45514
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รุ่นที่รองรับการใช้งาน

฿ 15,761.55

CONTOUR STYLI 1 ชิ้น 5 วัน 773-60704C1600, C1700, S1800, S1900

฿ 13,011.13

TOI1 CONTOUR STYLI 1 ชิ้น 5 วัน 773-60884C1600, C1700, S1800, S1900

฿ 9,845.73

TOI1 CONTOUR STYLI 1 ชิ้น 5 วัน 773-60964C1600, C1700, S1800, S1900

฿ 15,417.00

TOI1 CONTOUR STYLI 1 ชิ้น 12 วัน 773-61004C1600, C1700, S1800, S1900

฿ 17,151.52

TOI1 CONTOUR STYLI 1 ชิ้น 5 วัน 773-611811C1710, C2600, C2700, S1910, S2800, S2900

฿ 17,351.90

CONTOUR STYLI 1 ชิ้น 5 วัน 773-612611C1710, C2600, C2700, S1910, S2800, S2900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความหยาบ พื้นผิว อื่น ๆ