(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์วัดความเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบทำให้มั่นใจได้ว่ามีความแม่นยำในการหมุนสูง
·ด้วย ฟังก์ชั่น การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงข้ามสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แม่นยำสูง
·แกน Z แกน R มีความเป็นไปได้
รหัสสินค้า |
---|
RONDCOM-NEX-100-DX-11 |
RONDCOM-NEX-200-DX-11 |
RONDCOM-NEX-300-DX-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัว โฮลเดอร์ ตรวจจับ CNC ชนิด ออฟเซ็ท | รหัสของทรัสโก้ | ตรงกลาง / เอียง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99,999.00 | TOI1 MEASURING MACHINE | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 773-6169 | คู่มือ | ||
฿ 99,999.00 | TOI1 MEASURING MACHINE | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 773-6177 | อัตโนมัติ | ||
฿ 99,999.00 | TOI1 MEASURING MACHINE | 1 ชิ้น | 35 วัน | ที่มีจำหน่าย | 773-6185 | อัตโนมัติ |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความหยาบ พื้นผิว อื่น ๆ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | ความแม่นยำ ในการหมุน (ในทิศทางของรัศมี) | 0.02 + 3.2H / 10000μm |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความแม่นยำ ตรง ( แกน Z) | 0.1μm | ช่วง ความแม่นยำ ตรง ( แกน Z) | 0.15μm | อุปกรณ์เสริม | ตัว โฮลเดอร์ ตรวจจับชนิด ออฟเซ็ท , อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล, เครื่องพิมพ์, ซอฟท์แวร์ การวัดทั่วไป (acctee) |
มวล(ก.) | 330000 | ฟังก์ชั่น หยาบ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง