(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ เกรด สูงทำให้สามารถทำการขุดได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้อง โหลดไฟฟ้า หรือพูดคุย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่นเพลท เหล็ก (ความแข็งแรง 900 N / mm²หรือน้อยกว่า) ทองเหลือง พลาสติก (สูงสุด 4 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
101701F |
101702F |
101703F |
101704F |
101705F |
101706F |
101707F |
101708F |
101709F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | เจาะขนาด (φมม) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,696.53 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 1/4 | 16/3, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 | 4007140289339 | 766-0219 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,057.15 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 1/4 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 19/32, 3/16, 15/32, 1 / 2 | 4007140289346 | 766-0251 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,733.78 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 3/8 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 | 4007140265463 | 766-0294 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,339.24 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 3/8 | 16/3, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 | 4007140289353 | 766-0332 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,675.74 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 3/8 | 5/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 | 4007140289360 | 766-0375 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,847.78 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 3/8 | 7/8, 1-1 / 8, 1-7 / 32, 1-1 / 4, 1-3 / 8 | 4007140289377 | 766-0413 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,755.63 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 1/4 | 3/8, 1/2 | 4007140289384 | 766-0456 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,006.96 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 3/8 | 7/8 | 4007140289391 | 766-0499 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,914.71 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 3/8 | 7/8, 1-1 / 8 | 4007140287175 | 766-0537 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร) | 4 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว อะลูมิเนียม ไททาเนียม | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง