(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สเปค 3 ร่อง>
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก (รายการที่มีความแข็งแรง 900 N / mm²หรือน้อยกว่า), อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, พลาสติก (ไม่เกิน 2 มม. สำหรับพลาสติกเท่านั้น, ไม่เกิน 4 มม. สำหรับ อื่น ๆ)
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ การเคลือบผิว | จำนวนชุดที่รวม(ชิ้น) | 3 | JAN Code | 4007140109057 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 766-0171 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1S (3 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 101326 ในชุด คลองเลื่อย สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู (แบบ 3 ร่อง )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง