• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
N-BR201 Chemical Mop 30XL

N-BR201 Chemical Mop 30XL

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

Uses a good quality dust-attaching agent without stickiness.
[Material]
· Head Part: Polypropylene / Handle: Resin Coated Steel Pipe / Mop: Polyester 40%, Rayon 30%, Acrylic 30%

Basic Specifications

  • Product Type
    Mop
  • Mop Type
    Chemical Mop
  • Color
    Yellow
  • Wipe width(cm)
    Approximately 37
  • Handle Length(cm)
    Approximately 124
  • JAN Code
    4970190317249
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
6 Day(s) or more
-

Part Number : 317249
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mop
  • Mop Type
    Chemical Mop
  • Color
    Yellow
  • Wipe width(cm)
    Approximately 37
  • Handle Length(cm)
    Approximately 124
  • JAN Code
    4970190317249
  • Mop Yarn Weight(g)
    Approx. 70
  • Package Size (W×H×D)(mm)
    185×1435×60
  • Mass(g)
    408

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)