• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Vision Verde Protective Glasses VG-503F

Vision Verde Protective Glasses VG-503F

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· New type of goggle with great fit.
· Improved anti-fog properties with high-performance anti-fog coating.
· Can be combined with prescription glasses and mask.

Basic Specifications

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Frame color

Refine byกรองตาม

  • Gray/Light Blue
  • Orange/Black
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4548890179346
  • 4548890179353
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Orange/Black
4548890179346
2 Day(s)
-

4012700140
Part Number : 4012700140
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Shape
    Integral Type Goggles
  • Application
    Dust-Proof
  • Anti-fog
    Available
  • Scratch prevention
    NA
  • UV Cut
    Available
  • Electrostatic resistance
    NA
  • Standard
    ANSI
  • Lens Replacement
    Available
  • Frame color
    Orange/Black
  • Vertical(mm)
    80
  • Horizontal(mm)
    186
  • Height(mm)
    90
  • JAN Code
    4548890179346
  • Mass(g)
    108
  • Lens Material
    Polycarbonate (Both Sides Anti-fog Processed)
  • Frame Material
    TPR, TVP (elastomer)
  • Specifications
    Dedicated Pouch
  • Angle Adjustment
    Applicable
1 pc.
Gray/Light Blue
4548890179353
6 Day(s)
-

4012700150
Part Number : 4012700150
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Shape
    Integral Type Goggles
  • Application
    Dust-Proof
  • Anti-fog
    Available
  • Scratch prevention
    NA
  • UV Cut
    Available
  • Electrostatic resistance
    NA
  • Standard
    ANSI
  • Lens Replacement
    Available
  • Frame color
    Gray/Light Blue
  • Vertical(mm)
    80
  • Horizontal(mm)
    186
  • Height(mm)
    90
  • JAN Code
    4548890179353
  • Mass(g)
    108
  • Lens Material
    Polycarbonate (Both Sides Anti-fog Processed)
  • Frame Material
    TPR, TVP (elastomer)
  • Specifications
    Dedicated Pouch
  • Angle Adjustment
    Applicable

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)